Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,553 kr - 4,553 kr | 9400 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,5675 kr - 12,826 kr | 3655 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
4,711 kr - 4,711 kr | 4547 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,8853 kr - 41,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
57,1285 kr - 79,4267 kr | 75 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,6162 kr - 40,5033 kr | 920 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,1385 kr - 57,3078 kr | 268 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18,9066 kr - 48,9774 kr | 3900 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
42,0085 kr - 62,9094 kr | 90 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
51,5582 kr - 71,5271 kr | 160 I lager |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
16,0794 kr - 41,9395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
41,9949 kr - 62,7657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
13,3536 kr - 41,9395 kr | 112 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
50,8126 kr - 70,5217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,54 kr - 53,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
71,2308 kr - 71,2308 kr | 34 I lager |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastisk elastomer; polypropen; rostfritt stål
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
47,7958 kr - 71,8143 kr | 240 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20,0703 kr - 52,1372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta