Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,553 kr - 4,553 kr | 9400 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1473 kr - 6,1473 kr | 20967 I lager |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,5675 kr - 12,826 kr | 3655 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
4,711 kr - 4,711 kr | 4547 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
16,0794 kr - 41,9395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
13,3536 kr - 41,9395 kr | 112 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,9849 kr - 41,365 kr | 3 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,9066 kr - 48,9774 kr | 171 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,8521 kr - 46,392 kr | 891 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,6303 kr - 37,918 kr | 359 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,9066 kr - 48,9774 kr | 3900 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
47,7958 kr - 71,8143 kr | 240 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
7,6865 kr - 9,5367 kr | 573 I lager |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
42,6264 kr - 64,0584 kr | 270 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
57,8562 kr - 80,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
16,6405 kr - 43,0886 kr | 1180 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,337 kr - 44,9557 kr | 2672 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta