Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
42,3166 kr - 63,9148 kr 50 I lager
M8
90.0 mm
Polypropen
48.0 mm
6,4973 kr - 15,9858 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten: nylon
30.0 mm
27,5575 kr - 60,324 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 mm
Polypropen
48.0 mm
20,2337 kr - 52,5681 kr 1060 I lager
M10
50.0 mm
Polypropen
48.0 mm
14,7347 kr - 45,9612 kr 157 I lager
M8
30.0 mm
Polypropen
48.0 mm
15,8853 kr - 41,0778 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
20.0 mm
Polypropen
38.0 mm
24,54 kr - 53,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
70.0 mm
Polypropen
48.0 mm
26,1385 kr - 57,3078 kr 268 I lager
M10
70.0 mm
Polypropen
38.0 mm
50,8126 kr - 70,5217 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
90.0 mm
Polypropen
38.0 mm
21,5947 kr - 56,1588 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Polypropen
48.0 mm
15,6162 kr - 40,5033 kr 920 I lager
M10
16.0 mm
Polypropen
38.0 mm
42,0085 kr - 62,9094 kr 90 I lager
M8
100.0 mm
Polypropen
38.0 mm
51,5582 kr - 71,5271 kr 160 I lager
M10
90.0 mm
Polypropen
48.0 mm
27,8259 kr - 52,5681 kr 540 I lager
M8
80.0 mm
Polypropen
38.0 mm
57,1285 kr - 79,4267 kr 75 I lager
M10
100.0 mm
Polypropen
38.0 mm
41,9949 kr - 62,7657 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
90.0 mm
Polypropen
38.0 mm
4,6527 kr - 5,7818 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
20,0703 kr - 52,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Polypropen
48.0 mm
71,2308 kr - 71,2308 kr 34 I lager
M6
39.6 mm
Termoplastisk elastomer; polypropen; rostfritt stål
47.6 mm
14,0868 kr - 43,9504 kr 745 I lager
M8
30.0 mm
Polypropen
38.0 mm
  • av 3
Justerbara fötter 48.0 mm M8 90.0 mm Svart

10351635

Prisintervall
63,9148 kr - 42,3166 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290859

Prisintervall
15,9858 kr - 6,4973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
Justerbara fötter 48.0 mm M10 70.0 mm Svart

10351512

Prisintervall
60,324 kr - 27,5575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M10 50.0 mm Svart

10351499

Prisintervall
52,5681 kr - 20,2337 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 30.0 mm Svart

10351574

Prisintervall
45,9612 kr - 14,7347 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 20.0 mm Svart

10351260

Prisintervall
41,0778 kr - 15,8853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 70.0 mm Svart

10351611

Prisintervall
53,7171 kr - 24,54 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 70.0 mm Svart

10351314

Prisintervall
57,3078 kr - 26,1385 kr

Lagernivåer
268 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 90.0 mm Svart

10351338

Prisintervall
70,5217 kr - 50,8126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M10 60.0 mm Svart

10351505

Prisintervall
56,1588 kr - 21,5947 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 16.0 mm Svart

10351253

Prisintervall
40,5033 kr - 15,6162 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M8 100.0 mm Svart

10351444

Prisintervall
62,9094 kr - 42,0085 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M10 90.0 mm Svart

10351536

Prisintervall
71,5271 kr - 51,5582 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M8 80.0 mm Svart

10351420

Prisintervall
52,5681 kr - 27,8259 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 100.0 mm Svart

10351345

Prisintervall
79,4267 kr - 57,1285 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M8 90.0 mm Svart

10351437

Prisintervall
62,7657 kr - 41,9949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter i ett stycke 22.0 mm M10 22.0 mm Svart

10182673

Prisintervall
5,7818 kr - 4,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Basens höjd
    22.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Justerbara fötter 48.0 mm M8 60.0 mm Svart

10351604

Prisintervall
52,1372 kr - 20,0703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 47.6 mm M6 39.6 mm Svart

10110638

Prisintervall
71,2308 kr - 71,2308 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    47.6 mm
  • Gängans längd
    39.6 mm
  • Typ av bas
    Metal Swivel
  • Färg
    Svart
Justerbara fötter 38.0 mm M8 30.0 mm Svart

10351376

Prisintervall
43,9504 kr - 14,0868 kr

Lagernivåer
745 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv