Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,0717 kr - 46,8229 kr | 469 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,0995 kr - 43,9504 kr | 530 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,7503 kr - 38,2052 kr | 5618 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
16,7592 kr - 43,5195 kr | 571 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20,2516 kr - 52,8553 kr | 70 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,2463 kr - 44,9557 kr | 554 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,0007 kr - 30,7365 kr | 1785 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,5975 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,9009 kr - 48,9774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,8044 kr - 17,4336 kr | 780 I lager |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon: stål
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
16,846 kr - 51,8499 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,2378 kr - 34,6145 kr | 436 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
13,3526 kr - 41,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,4293 kr - 29,013 kr | 1457 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,8887 kr - 27,433 kr | 402 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,6128 kr - 38,7797 kr | 470 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta