Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
4 I lager
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
193,6648 kr - 205,9062 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
95,6058 kr - 139,9765 kr 52 I lager
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
931,443 kr - 950,4328 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
114,8243 kr - 152,8312 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
693,5209 kr - 722,5549 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
143,7737 kr - 210,499 kr 36 I lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
92,214 kr - 127,2553 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
79.0 mm
  • av 5
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

10158043


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Rostfritt stål

10158029


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Rostfritt stål

10630334

Prisintervall
205,9062 kr - 193,6648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

10158180


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

10158036


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Rostfritt stål

10158074

Prisintervall
139,9765 kr - 95,6058 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rostfritt stål

10637913

Prisintervall
950,4328 kr - 931,443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

10642283

Prisintervall
152,8312 kr - 114,8243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Rostfritt stål

10630341

Prisintervall
722,5549 kr - 693,5209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158067


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

10157916

Prisintervall
210,499 kr - 143,7737 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158050

Prisintervall
127,2553 kr - 92,214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

10158128


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

10158197


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500293


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500149


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500057


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500071


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 65.0 mm M16 148.0 mm Svart

10500323


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    148.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 79.0 mm M10 86.0 mm Svart

10500422


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    79.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    86.0 mm
  • Gängstorlek
    M10