Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
49,8707 kr - 66,3779 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
1 157,9084 kr - 1 181,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
236,5054 kr - 589,0646 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
125,3956 kr - 133,3995 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
128,3322 kr - 158,4348 kr 2 I lager
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
71,5219 kr - 95,1957 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
98,2818 kr - 130,8131 kr 8 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
58,202 kr - 143,2518 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
49 I lager
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
52 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
12 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
  • av 5
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158210


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10157893

Prisintervall
66,3779 kr - 49,8707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10158081


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rostfritt stål

10637944

Prisintervall
1 181,4495 kr - 1 157,9084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Rostfritt stål

10157947


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

10157992


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

10158173

Prisintervall
589,0646 kr - 236,5054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Rostfritt stål

10630389

Prisintervall
133,3995 kr - 125,3956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

10158142


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158227

Prisintervall
158,4348 kr - 128,3322 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10158098

Prisintervall
95,1957 kr - 71,5219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10644942

Prisintervall
130,8131 kr - 98,2818 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

10158166


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10157909

Prisintervall
143,2518 kr - 58,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

10158012


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

10157954


Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10157923


Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10157930


Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

10158005


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

10157985


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg