Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
  • av 5
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10158111


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg