Meny Sök

Kabelband - Dubbellåsande/Nylon

I lager

Dubbellåsande kabelband är utformade för att ge en mer rundad form runt kabelbunten. Änden på kabelbandet går in i huvudet parallellt med sig självt, och undviker därigenom droppformningseffekten hos vanliga kabelband.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
1,9102 kr - 3,3251 kr Fråga angående leveranstidhär
360.0 mm
1,1921 kr - 2,0652 kr 1900 I lager
265.0 mm
39,4117 kr - 39,4117 kr 9383 I lager
760.0 mm
0,9539 kr - 1,6632 kr 16277 I lager
235.0 mm
0,7421 kr - 1,2778 kr Fråga angående leveranstidhär
180.0 mm
10266885 0,5946 kr - 1,0367 kr 3563 I lager
132.0 mm
3,5443 kr - 6,0329 kr Fråga angående leveranstidhär
510.0 mm
9,4266 kr - 9,4266 kr 5700 I lager
300.0 mm
26,06 kr - 26,06 kr 1995 I lager
610.0 mm
Buntband 9.0 mm 360.0 mm PA66 Svart

10266939

Prisintervall
3,3251 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    360.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 265.0 mm PA66 Svart

10266915

Prisintervall
2,0652 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    265.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftigt buntband;760.0 mm;(L);9.0 mm;(W);Nylon 6/6;UL94 V-2;Svart

10266960

Prisintervall
39,4117 kr - 39,4117 kr

Lagernivåer
9383 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    760.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 235.0 mm PA66 Svart

10266908

Prisintervall
1,6632 kr - 0,9539 kr

Lagernivåer
16277 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    235.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 180.0 mm PA66 Svart

10266892

Prisintervall
1,2778 kr - 0,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 132.0 mm PA66 Svart

10266885

Prisintervall
1,0367 kr - 0,5946 kr

Lagernivåer
3563 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    132.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 510.0 mm PA66 Svart

10266946

Prisintervall
6,0329 kr - 3,5443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    510.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 300.0 mm PA66 Svart

10266922

Prisintervall
9,4266 kr - 9,4266 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 9.0 mm 610.0 mm PA66 Svart

10266953

Prisintervall
26,06 kr - 26,06 kr

Lagernivåer
1995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Commodity Code
    3926909790