10331071
090120000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,3232 kr |
| 500 - 999 | 3,1381 kr |
| 1000 + | 2,5083 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beläggning | Utan beläggning |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Håltyp | Utan skruvhål |
| Brickans placering | Above Head |
| Rembredd | 2.5 mm |
| Rembredd | 0.098 in |
| Brickans längd | 0.315 in |
| Brickans längd | 8.0 mm |
| Brickans bredd | 0.984 in |
| Brickans bredd | 25.0 mm |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta