Meny Sök

Kabelband med märkning

I lager

Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Brickans placering Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
2,5083 kr - 4,3232 kr 3046 I lager
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
2,1683 kr - 3,7056 kr 3140 I lager
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
0,9608 kr - 1,5287 kr Fråga angående leveranstidhär
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
0,9956 kr - 1,824 kr Fråga angående leveranstidhär
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
2,9443 kr - 4,6867 kr Fråga angående leveranstidhär
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
1,4506 kr - 2,3116 kr Fråga angående leveranstidhär
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
1,2007 kr - 1,9035 kr 563 I lager
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,6477 kr - 1,0307 kr 8020 I lager
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
0,6377 kr - 1,019 kr Fråga angående leveranstidhär
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10331071

Prisintervall
4,3232 kr - 2,5083 kr

Lagernivåer
3046 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 210.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10331095

Prisintervall
3,7056 kr - 2,1683 kr

Lagernivåer
3140 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 130.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253458

Prisintervall
1,5287 kr - 0,9608 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 110.0 mm 20.0 mm PA Naturfärgad

10331088

Prisintervall
1,824 kr - 0,9956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 270.0 mm 75.0 mm PA Naturfärgad

10253441

Prisintervall
4,6867 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    4.6 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253434

Prisintervall
2,3116 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    4.6 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253410

Prisintervall
1,9035 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
563 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 111.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253427

Prisintervall
1,0307 kr - 0,6477 kr

Lagernivåer
8020 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253403

Prisintervall
1,019 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    2.5 mm