Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3501 kr - 1,8788 kr | 1067 I lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 1,0252 kr - 1,0252 kr | 2227 I lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,0384 kr - 2,0384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,6182 kr - 0,6182 kr | 2000 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,4356 kr - 2,4356 kr | 300 I lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,7178 kr - 0,7178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,9083 kr - 0,9083 kr | 2000 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,907 kr - 1,907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 10378427 | 0,426 kr - 0,6793 kr | 1046 I lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
| 1,1243 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,094 kr - 1,094 kr | 4048 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,8933 kr - 0,8933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,426 kr - 0,6793 kr | 56099 I lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,9743 kr - 1,9743 kr | 625 I lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,8959 kr - 0,8959 kr | 2000 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8478 kr - 0,8478 kr | 2000 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,6626 kr - 1,6626 kr | 2007 I lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 2,2782 kr - 3,609 kr | 13155 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,7437 kr - 0,9898 kr | 2000 I lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,9133 kr - 0,9715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta