Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
0,9953 kr - 0,9953 kr | 2227 I lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,5389 kr - 1,5389 kr | 4686 I lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,0398 kr - 1,0398 kr | 5991 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,0456 kr - 1,6635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,8057 kr - 0,8057 kr | 110 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,7953 kr - 2,8656 kr | 398 I lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,6969 kr - 0,6969 kr | 8473 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,9636 kr - 1,0248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8698 kr - 0,8698 kr | 2000 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,8867 kr - 0,9432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,8904 kr - 0,8904 kr | 8008 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,8515 kr - 1,8515 kr | 8200 I lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
1,9354 kr - 1,9354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8818 kr - 0,8818 kr | 1000 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,8231 kr - 0,8231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,0621 kr - 1,0621 kr | 171 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2484 kr - 0,3952 kr | 39872 I lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,2366 kr - 1,4147 kr | 1365 I lager |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
0,4136 kr - 0,6595 kr | 56099 I lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,0915 kr - 1,2467 kr | 3000 I lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta