Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
1,9296 kr - 1,9296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,9636 kr - 1,0248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,6142 kr - 1,6142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,8673 kr - 0,8673 kr | 1000 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,8057 kr - 0,8057 kr | 110 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,0456 kr - 1,6635 kr | 47096 I lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
1,0456 kr - 1,6635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
2,2118 kr - 3,5039 kr | 13355 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,6969 kr - 0,6969 kr | 8473 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,4136 kr - 0,6595 kr | 56099 I lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1,0398 kr - 1,0398 kr | 5991 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,8818 kr - 0,8818 kr | 1000 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,8904 kr - 0,8904 kr | 8008 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,9953 kr - 0,9953 kr | 2227 I lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,5389 kr - 1,5389 kr | 4686 I lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,9168 kr - 1,9168 kr | 625 I lager |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,0621 kr - 1,0621 kr | 171 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
2,2118 kr - 3,5039 kr | 7300 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,6145 kr - 0,6532 kr | 54 I lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,566 kr - 1,3225 kr | 2938 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta