Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
0,2484 kr - 0,3952 kr | 9386 I lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,8231 kr - 0,8231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,9313 kr - 1,9313 kr | 1000 I lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,8867 kr - 0,9432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,7468 kr - 1,1912 kr | 9719 I lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,7412 kr - 2,3343 kr | 50 I lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
2,5115 kr - 2,5115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,9354 kr - 1,9354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8698 kr - 0,8698 kr | 2000 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,7953 kr - 2,8656 kr | 2800 I lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,7625 kr - 0,8123 kr | 2500 I lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5759 kr - 0,8154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
10150092 | 0,6506 kr - 0,6506 kr | 400 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
1,7583 kr - 1,7583 kr | 2348 I lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,9091 kr - 0,9091 kr | 2900 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
2,3647 kr - 2,3647 kr | 4800 I lager |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,9794 kr - 0,9794 kr | 5074 I lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2484 kr - 0,3952 kr | 39872 I lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,729 kr - 1,729 kr | 2000 I lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta