Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,6454 kr - 138,5111 kr | 3073 I lager | 
 
PG 29
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 20,5089 kr - 28,2293 kr | 6435 I lager | 
 
M12
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 92,2375 kr - 127,0905 kr | 336 I lager | 
 
M32
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 28,9063 kr - 39,8256 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
3/8
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 22,45 kr - 30,7477 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
M16
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 40,0626 kr - 55,3458 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
1/2
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 117,7526 kr - 228,3266 kr | 229 I lager | 
 
M16
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 136,2519 kr - 136,2519 kr | 121 I lager | 
 
M20
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
||
| 40,2365 kr - 47,4393 kr | 6705 I lager | 
 
PG 11
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 47,6617 kr - 58,7779 kr | 5 I lager | 
 
PG11
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
||
| 170,1505 kr - 233,6826 kr | 4 I lager | 
 
M40
 
 | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
||
| 49,3873 kr - 55,1615 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
M25
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 27,0858 kr - 37,19 kr | 5305 I lager | 
 
PG 9
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 62,4269 kr - 77,0157 kr | 4895 I lager | 
 
PG 21
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 489,6304 kr - 489,6304 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
M12
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
||
| 94,5307 kr - 129,726 kr | 50 I lager | 
 
M32
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 29,0752 kr - 36,0187 kr | 11 I lager | 
 
PG 9
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 51,3103 kr - 57,2252 kr | 4120 I lager | 
 
PG 21
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 297,6183 kr - 409,6766 kr | 1 I lager | 
 
M63
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
||
| 35,5418 kr - 48,6106 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
 
PG 13.5
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta