Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/mässing

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
M12
6.5 mm
22,436 kr - 24,9749 kr 6376 I lager
PG 7
5.0 mm
44,3481 kr - 97,6687 kr 25 I lager
PG16
12.0 mm
2 900,5829 kr - 2 900,5829 kr 1 I lager
M63
48.0 mm
166,9231 kr - 229,5829 kr 548 I lager
PG 36
32.0 mm
108,2616 kr - 209,6261 kr 171 I lager
M12
7.0 mm
597,1279 kr - 1 157,3174 kr 56 I lager
M40
28.0 mm
299,6337 kr - 404,4056 kr Fråga angående leveranstidhär
M63
35.0 mm
232,9605 kr - 287,5643 kr 303 I lager
M50
38.0 mm
47,8632 kr - 58,8599 kr 4658 I lager
1/2" NPT
9.0 mm
561,4448 kr - 561,4448 kr 110 I lager
M16
10.0 mm
56,5178 kr - 87,9165 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
6.5 mm
834,7703 kr - 834,7703 kr 5 I lager
M25
17.0 mm
838,746 kr - 838,746 kr 102 I lager
M50
35.0 mm
91,3729 kr - 101,8943 kr Fråga angående leveranstidhär
1" NPT
25.0 mm
32,7152 kr - 45,0966 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 16
14.0 mm
42,6343 kr - 52,7103 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
9.0 mm
180,7163 kr - 248,91 kr 10 I lager
PG 36
26.0 mm
18,6626 kr - 25,6816 kr 9 I lager
PG 7
6.5 mm
54,9644 kr - 75,8443 kr 96 I lager
M25
16.0 mm
  • av 6
Kabelgenomföring M12 Naturfärgad

10267530


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Kabelgenomföring PG 7 2.0 mm 5.0 mm Mässing Naturfärgad

10267387

Prisintervall
24,9749 kr - 22,436 kr

Lagernivåer
6376 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
Kabelgenomföring PG16 7.0 mm 12.0 mm Mässing Naturfärgad

10267455

Prisintervall
97,6687 kr - 44,3481 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    PG16
Kabelgenomföring M63 34.0 mm 48.0 mm Rostfritt stål

10304334

Prisintervall
2 900,5829 kr - 2 900,5829 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    34.0 - 48.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring PG 36 22.0 mm 32.0 mm Mässing Naturfärgad

10267493

Prisintervall
229,5829 kr - 166,9231 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.5 mm
Kabelgenomföring ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

10278253

Prisintervall
209,6261 kr - 108,2616 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Mässing Naturfärgad

10278307

Prisintervall
1 157,3174 kr - 597,1279 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M63 29.0 mm 35.0 mm Mässing Naturfärgad

10267684

Prisintervall
404,4056 kr - 299,6337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    29.0 - 35.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.5 mm
Kabelgenomföring M50 32.0 mm 38.0 mm Mässing Naturfärgad

10267653

Prisintervall
287,5643 kr - 232,9605 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    32.0 - 38.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring 1/2" NPT 5.0 mm 9.0 mm Mässing Naturfärgad

10267721

Prisintervall
58,8599 kr - 47,8632 kr

Lagernivåer
4658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10304273

Prisintervall
561,4448 kr - 561,4448 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

10237168

Prisintervall
87,9165 kr - 56,5178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.8 mm
Kabelgenomföring M25 Naturfärgad

10304297

Prisintervall
834,7703 kr - 834,7703 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Mässing Naturfärgad

10278314

Prisintervall
838,746 kr - 838,746 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
Kabelgenomföring 1" NPT 18.0 mm 25.0 mm Mässing Naturfärgad

10267752

Prisintervall
101,8943 kr - 91,3729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    18.0 - 25.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
Kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 14.0 mm Mässing Naturfärgad

10267448

Prisintervall
45,0966 kr - 32,7152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    6.5 mm
Kabelgenomföring PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Mässing Naturfärgad

10267431

Prisintervall
52,7103 kr - 42,6343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
Kabelgenomföring PG 36 20.0 mm 26.0 mm Mässing Naturfärgad

10267509

Prisintervall
248,91 kr - 180,7163 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 26.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.5 mm
Kabelgenomföring PG 7 Naturfärgad

10267370

Prisintervall
25,6816 kr - 18,6626 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
Kabelgenomföring M25 9.0 mm 16.0 mm Mässing Naturfärgad

10267608

Prisintervall
75,8443 kr - 54,9644 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M25