Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
230,3184 kr - 303,0845 kr | 720 I lager |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
201,5628 kr - 390,2968 kr | 70 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
597,1279 kr - 1 157,3174 kr | 55 I lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
18,6626 kr - 25,6816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
42,6343 kr - 52,7103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
174,2551 kr - 240,1249 kr | 120 I lager |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
47,8632 kr - 58,8599 kr | 4100 I lager |
1/2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
180,7163 kr - 248,91 kr | 10 I lager |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10267561 | 25,1935 kr - 34,5545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
91,3729 kr - 101,8943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
838,746 kr - 838,746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
22,436 kr - 24,9749 kr | 6100 I lager |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
44,3481 kr - 97,6687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
561,4448 kr - 561,4448 kr | 110 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
47,6617 kr - 58,7779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
40,2365 kr - 47,4393 kr | 6700 I lager |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
20,5089 kr - 28,2293 kr | 6625 I lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
92,2375 kr - 127,0905 kr | 330 I lager |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22,45 kr - 30,7477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
170,1505 kr - 233,6826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta