Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
34,4709 kr - 34,4709 kr | 2765 I lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,6501 kr - 14,6501 kr | 500 I lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
28,7257 kr - 28,7257 kr | 1376 I lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
29,5875 kr - 29,5875 kr | 720 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10264874 | 68,7981 kr - 68,7981 kr | 361 I lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
10264942 | 20,6825 kr - 20,6825 kr | 28 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
18,7622 kr - 20,3378 kr | 3896 I lager |
1/2" NPT
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,2655 kr - 13,4867 kr | 2197 I lager |
3/8" NPT
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,6555 kr - 15,6555 kr | 57246 I lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
41,9395 kr - 41,9395 kr | 263 I lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
24,4168 kr - 24,4168 kr | 1425 I lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
34,04 kr - 34,04 kr | 1075 I lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,5875 kr - 29,5875 kr | 700 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
41,9395 kr - 41,9395 kr | 1347 I lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
25,3032 kr - 25,3032 kr | 198 I lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,6501 kr - 14,6501 kr | 1100 I lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,6555 kr - 15,6555 kr | 20000 I lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
24,4168 kr - 24,4168 kr | 598 I lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19,8207 kr - 19,8207 kr | 3148 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
20,6825 kr - 20,6825 kr | 5298 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta