Meny Sök

Kabelförskruvningar, spiralformade

I lager

Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
24,4168 kr - 24,4168 kr 1425 I lager
PG 9
8.0 mm
34,4709 kr - 34,4709 kr 2765 I lager
PG 13.5
12.0 mm
19,8207 kr - 19,8207 kr 1838 I lager
PG 7
6.5 mm
68,7981 kr - 68,7981 kr 186 I lager
PG 21
18.0 mm
29,5875 kr - 29,5875 kr 720 I lager
PG 11
10.0 mm
19,8207 kr - 19,8207 kr 3148 I lager
PG 7
6.5 mm
10264874 68,7981 kr - 68,7981 kr 361 I lager
PG 21
18.0 mm
25,3032 kr - 25,3032 kr 198 I lager
M25
18.0 mm
20,6825 kr - 20,6825 kr 5298 I lager
M20
12.0 mm
10264942 20,6825 kr - 20,6825 kr 28 I lager
M20
12.0 mm
34,04 kr - 34,04 kr 1075 I lager
PG 13.5
12.0 mm
15,6555 kr - 15,6555 kr 57246 I lager
M12
6.5 mm
41,9395 kr - 41,9395 kr 1347 I lager
PG 16
14.0 mm
28,7257 kr - 28,7257 kr 1376 I lager
M25
18.0 mm
24,4168 kr - 24,4168 kr 598 I lager
PG 9
8.0 mm
14,6501 kr - 14,6501 kr 1100 I lager
M16
8.0 mm
41,9395 kr - 41,9395 kr 263 I lager
PG 16
14.0 mm
18,7622 kr - 20,3378 kr 3896 I lager
1/2" NPT
12.0 mm
15,6555 kr - 15,6555 kr 20000 I lager
M12
6.5 mm
12,2655 kr - 13,4867 kr 2197 I lager
3/8" NPT
8.0 mm
  • av 2
Spiralformig kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10264775

Prisintervall
24,4168 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
1425 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grå

10264850

Prisintervall
34,4709 kr - 34,4709 kr

Lagernivåer
2765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Grå

10264829

Prisintervall
19,8207 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
1838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10264812

Prisintervall
68,7981 kr - 68,7981 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10264843

Prisintervall
29,5875 kr - 29,5875 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Svart

10264768

Prisintervall
19,8207 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
3148 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10264874

Prisintervall
68,7981 kr - 68,7981 kr

Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10264959

Prisintervall
25,3032 kr - 25,3032 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm PA Svart

10264904

Prisintervall
20,6825 kr - 20,6825 kr

Lagernivåer
5298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm PA Grå

10264942

Prisintervall
20,6825 kr - 20,6825 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 Svart

10264799

Prisintervall
34,04 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
1075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grå

10264928

Prisintervall
15,6555 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
57246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 16 Grå

10264867

Prisintervall
41,9395 kr - 41,9395 kr

Lagernivåer
1347 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10264911

Prisintervall
28,7257 kr - 28,7257 kr

Lagernivåer
1376 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Grå

10264836

Prisintervall
24,4168 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10264898

Prisintervall
14,6501 kr - 14,6501 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10264805

Prisintervall
41,9395 kr - 41,9395 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Svart

10264973

Prisintervall
20,3378 kr - 18,7622 kr

Lagernivåer
3896 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.5 mm PA Svart

10264881

Prisintervall
15,6555 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring 3/8" NPT 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10264966

Prisintervall
13,4867 kr - 12,2655 kr

Lagernivåer
2197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3917390099