Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.
Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.
Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.
Serienummer: SR1730
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabelform | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1692 kr - 4,6324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,287 kr - 2,5411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,2453 kr - 8,0504 kr | 3996 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5701 kr - 3,173 kr | 885 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 5,3503 kr - 6,6053 kr | 8988 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,8595 kr - 1,8595 kr | 1000 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3284 kr - 1,3861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,9346 kr - 1,1537 kr | 8952 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0991 kr - 1,466 kr | 26979 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,6965 kr - 5,2184 kr | 2000 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,5372 kr - 1,708 kr | 2990 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0991 kr - 1,466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5266 kr - 1,7604 kr | 9064 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9956 kr - 3,3138 kr | 1992 I lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4907 kr - 1,4907 kr | 8668 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 23,0216 kr - 23,0216 kr | 2071 I lager |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7648 kr - 2,5593 kr | 2600 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3374 kr - 7,8258 kr | 1593 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,9056 kr - 1,9056 kr | 10000 I lager |
|
Platt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,4743 kr - 2,4743 kr | 5577 I lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta