Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
0,3849 kr - 1,284 kr 21056 I lager
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
2,1184 kr - 2,1184 kr 951 I lager
Platt
1.6 mm
1,934 kr - 1,934 kr 6298 I lager
Rund
10258729 1,5219 kr - 1,5219 kr Fråga angående leveranstidhär
12.9 mm
Rund
2.5 mm
0,6377 kr - 2,1113 kr 487 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
2,195 kr - 2,195 kr 8989 I lager
Platt
2.5 mm
0,3849 kr - 1,284 kr 7811 I lager
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
5,4311 kr - 5,4311 kr 2111 I lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
2,7002 kr - 2,7002 kr 9070 I lager
12.7 mm
Dubbel
2.5 mm
2,0538 kr - 2,0538 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
1,5219 kr - 1,5219 kr 1875 I lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
1,4059 kr - 1,4059 kr 111820 I lager
Rund
0,6391 kr - 2,14 kr 10982 I lager
14.3 mm
Dubbel
1.6 mm
3,1606 kr - 3,1606 kr 3314 I lager
Platt
0,7368 kr - 2,4704 kr 42 I lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,744 kr - 2,4847 kr 12700 I lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
2,2977 kr - 2,2977 kr 3298 I lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,5113 kr - 1,7091 kr 3664 I lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,9666 kr - 3,2172 kr 1992 I lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 14451 I lager
Rund
1.6 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10281581

Prisintervall
1,284 kr - 0,3849 kr

Lagernivåer
21056 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173350

Prisintervall
2,1184 kr - 2,1184 kr

Lagernivåer
951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,26 mm PA66 Svart

10027448

Prisintervall
1,934 kr - 1,934 kr

Lagernivåer
6298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 5,6 - 6,3 mm PA Svart

10258729

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10281512

Prisintervall
2,1113 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173367

Prisintervall
2,195 kr - 2,195 kr

Lagernivåer
8989 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10281611

Prisintervall
1,284 kr - 0,3849 kr

Lagernivåer
7811 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 13,5 – 15,2 mm. PA Svart

10258897

Prisintervall
5,4311 kr - 5,4311 kr

Lagernivåer
2111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    13.5 - 15.2 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Svart

10281680

Prisintervall
2,7002 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
9070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 7.1 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 7,6 mm PA66 Svart

10027424

Prisintervall
2,0538 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 6,5 – 7,5 mm PA Svart

10258712

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
1875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.5 - 7.5 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,35 mm PA66 Svart

10027431

Prisintervall
1,4059 kr - 1,4059 kr

Lagernivåer
111820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Dubbel 5 x 10,4 mm PA Svart

10281659

Prisintervall
2,14 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
10982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.0 x 10.4 mm
  • Huvudlängd
    14.3 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,8 x 8,6 mm PA66 Svart

10027417

Prisintervall
3,1606 kr - 3,1606 kr

Lagernivåer
3314 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10281550

Prisintervall
2,4704 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 - 8,2 mm PA Svart

10281536

Prisintervall
2,4847 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
12700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.4 - 8.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10258804

Prisintervall
2,2977 kr - 2,2977 kr

Lagernivåer
3298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,2 - 7,4 mm. PA Svart

10281482

Prisintervall
1,7091 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
3664 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.2 - 7.4 mm
  • Huvudlängd
    13.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 10,5 mm. PA Svart

10281574

Prisintervall
3,2172 kr - 0,9666 kr

Lagernivåer
1992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.2 - 10.5 mm
  • Huvudlängd
    19.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Svart

10173428

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
14451 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm