Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
0,3849 kr - 1,284 kr 7811 I lager
9.5 mm
Dubbel
3.2 mm
5,4311 kr - 5,4311 kr 2111 I lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
3,4466 kr - 3,4466 kr 3622 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
10258736 1,4189 kr - 1,4189 kr Fråga angående leveranstidhär
12.9 mm
Rund
1.6 mm
2,4171 kr - 2,4171 kr 3000 I lager
16.6 mm
Rund
4.0 mm
1,4059 kr - 1,4059 kr 111820 I lager
Rund
1,5219 kr - 1,5219 kr 1875 I lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
4,3568 kr - 4,3568 kr 3712 I lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 14451 I lager
Rund
1.6 mm
4,975 kr - 4,975 kr Fråga angående leveranstidhär
10258675 1,2324 kr - 1,3995 kr 11658 I lager
0,7425 kr - 2,4847 kr 2956 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
4,1388 kr - 5,1096 kr 5466 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
1,4696 kr - 1,4696 kr 3000 I lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
2,2977 kr - 2,2977 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
1.6 mm
3,6968 kr - 3,6968 kr 10802 I lager
1,8501 kr - 1,8501 kr 8527 I lager
Platt
0,7425 kr - 2,4847 kr 9585 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,4524 kr - 1,5081 kr 7797 I lager
11.2 mm
Dubbel
1.6 mm
0,7147 kr - 0,7147 kr 7027 I lager
11.0 mm
Dubbel
1.2 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10281611

Prisintervall
1,284 kr - 0,3849 kr

Lagernivåer
7811 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 13,5 – 15,2 mm. PA Svart

10258897

Prisintervall
5,4311 kr - 5,4311 kr

Lagernivåer
2111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    13.5 - 15.2 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Vit

10258798

Prisintervall
3,4466 kr - 3,4466 kr

Lagernivåer
3622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Svart

10258736

Prisintervall
1,4189 kr - 1,4189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 - 9,2 mm PA Svart

10258811

Prisintervall
2,4171 kr - 2,4171 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,35 mm PA66 Svart

10027431

Prisintervall
1,4059 kr - 1,4059 kr

Lagernivåer
111820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 6,5 – 7,5 mm PA Svart

10258712

Prisintervall
1,5219 kr - 1,5219 kr

Lagernivåer
1875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.5 - 7.5 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,4 - 11 mm PA Svart

10258873

Prisintervall
4,3568 kr - 4,3568 kr

Lagernivåer
3712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.4 - 11.0 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Svart

10173428

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
14451 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning 10,5 mm PA Svart

10562598

Prisintervall
4,975 kr - 4,975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    11.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning 3,8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Svart

10258675

Prisintervall
1,3995 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
11658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.8 x 7.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 - 8,2 mm PA Svart

10281543

Prisintervall
2,4847 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
2956 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.4 - 8.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Vit

10258835

Prisintervall
5,1096 kr - 4,1388 kr

Lagernivåer
5466 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Vit

10258743

Prisintervall
1,4696 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10258828

Prisintervall
2,2977 kr - 2,2977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning 6,0 mm PA Svart

10322345

Prisintervall
3,6968 kr - 3,6968 kr

Lagernivåer
10802 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    11.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Platt 4,1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm PA66 Svart

10027400

Prisintervall
1,8501 kr - 1,8501 kr

Lagernivåer
8527 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10281529

Prisintervall
2,4847 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
9585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 5,6 mm PA Svart

10281635

Prisintervall
1,5081 kr - 0,4524 kr

Lagernivåer
7797 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Huvudlängd
    11.2 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 - 5,6 mm PA Svart

10258705

Prisintervall
0,7147 kr - 0,7147 kr

Lagernivåer
7027 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 - 5.6 mm
  • Huvudlängd
    11.0 mm