Kabelgenomföringsinsatserna är utformade för att passa inuti en metrisk kabelgenomföring. De finns med ett antal hål som låter flera kablar passera samtidigt. De ger varje kabel ett utmärkt vattentätt skydd. Det behövs inte en genomföring för varje kabel, vilket reducerar det utrymme som krävs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameteromfång på kabelbunt | Antal ledare | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
19,0886 kr - 22,1885 kr | 13 I lager |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
13,146 kr - 15,2274 kr | 15 I lager |
0.039 - 0.079 in
1 - 2 mm
|
2
|
||
22,6939 kr - 26,2492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
22,6939 kr - 26,2492 kr | 4282 I lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
22,6939 kr - 26,2492 kr | 3 I lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
19,0886 kr - 22,1885 kr | 520 I lager |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
13,7471 kr - 15,8075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
26,3289 kr - 30,4548 kr | 242 I lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
13,7471 kr - 15,8075 kr | 2184 I lager |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
62,6855 kr - 72,5116 kr | 6 I lager |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
26,3289 kr - 30,4548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
13,146 kr - 15,2274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta