Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelgenomföringsplattor kan användas för att enkelt föra in och försegla kablar med varierande diametrar in i en säker inkapsling. TPE-förslutningarna skapar ett ”återförslutningsmembran” runt kabeln, vilket gör installationen lätt och tidsbesparande. Hakar håller plattan på plats (kan alternativt fästas med M5-skruvar).
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Plattans material | Antal hål | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | 112 I lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | 114 I lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | 1 I lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | 2 I lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
| 436,4059 kr - 717,4041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta