Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
56,385 kr - 87,71 kr 127 I lager
M40
11,2748 kr - 12,5388 kr 9508 I lager
PG 13.5
4,228 kr - 5,1159 kr 7550 I lager
M12
10,3699 kr - 11,5046 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 11
7,1814 kr - 11,1599 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
16,7471 kr - 26,0398 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
47,9664 kr - 74,5939 kr 3875 I lager
PG29
16,1059 kr - 17,8922 kr Fråga angående leveranstidhär
PG16
4,7972 kr - 5,3286 kr 4150 I lager
M16
11,9499 kr - 18,5999 kr 8 I lager
M20
120,8188 kr - 187,9065 kr Fråga angående leveranstidhär
PG42
75,7166 kr - 117,7588 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
125,6191 kr - 139,5848 kr 960 I lager
M63
3,9928 kr - 4,4524 kr 24250 I lager
PG 7
1,6086 kr - 1,6086 kr 5100 I lager
PG 11
1,5081 kr - 1,5081 kr 24511 I lager
PG 7
1,5081 kr - 1,5081 kr 13123 I lager
PG 7
1,6086 kr - 1,6086 kr 2674 I lager
PG 11
4,0503 kr - 4,5099 kr 4593 I lager
M40
5,4866 kr - 5,4866 kr 311 I lager
PG 36
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd M40 44.0 mm Mässing

10267349

Prisintervall
87,71 kr - 56,385 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M40
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Mässing

10588680

Prisintervall
12,5388 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
9508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 13.5
Kabelgenomföringsskydd M12 14.0 mm Mässing

10267295

Prisintervall
5,1159 kr - 4,228 kr

Lagernivåer
7550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M12
Kabelgenomföringsskydd PG 11 9.0 mm 20.0 mm Mässing

10267257

Prisintervall
11,5046 kr - 10,3699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 11
Kabelgenomföringsskydd PG 9 17.0 mm Mässing

10267240

Prisintervall
11,1599 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    17.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 9
Kabelgenomföringsskydd M25 27.0 mm Mässing

10267325

Prisintervall
26,0398 kr - 16,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföringsskydd PG29 39.5 mm Mässing

10267264

Prisintervall
74,5939 kr - 47,9664 kr

Lagernivåer
3875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    39.5 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG29
Kabelgenomföringsskydd PG16 24.0 mm PA

10435090

Prisintervall
17,8922 kr - 16,1059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG16
Kabelgenomföringsskydd M16 8.0 mm 18.0 mm Mässing

10267301

Prisintervall
5,3286 kr - 4,7972 kr

Lagernivåer
4150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M16
Kabelgenomföringsskydd M20 8.5 mm 22.0 mm Mässing

10267318

Prisintervall
18,5999 kr - 11,9499 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföringsskydd PG42 9.5 mm 55.5 mm Mässing

10267271

Prisintervall
187,9065 kr - 120,8188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    55.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    9.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd M50 10.5 mm 54.0 mm Mässing

10267356

Prisintervall
117,7588 kr - 75,7166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd M63 15.0 mm 67.0 mm Mässing

10267363

Prisintervall
139,5848 kr - 125,6191 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    67.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M63
Kabelgenomföringsskydd PG 7 8.0 mm 14.0 mm Mässing

10267233

Prisintervall
4,4524 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
24250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 7
Kabelgenomföringsskydd PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265000

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
5100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Gängstorlek
    PG 11
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10265086

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
24511 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
  • Gängstorlek
    PG 7
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10264980

Prisintervall
1,5081 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
13123 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
  • Gängstorlek
    PG 7
Kabelgenomföringsskydd PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265109

Prisintervall
1,6086 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
2674 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Gängstorlek
    PG 11
Kabelgenomföringsskydd M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Prisintervall
4,5099 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
4593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 36 18.0 mm 55.0 mm PA

10265055

Prisintervall
5,4866 kr - 5,4866 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Gängstorlek
    PG 36