Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
2,5889 kr - 2,5889 kr 5925 I lager
PG 16
1,6569 kr - 1,6569 kr 2624 I lager
PG 11
4,6156 kr - 4,6156 kr 1448 I lager
PG 21
1,6569 kr - 1,6569 kr 6105 I lager
PG 13.5
Fråga angående leveranstidhär
PG13.5
4,1718 kr - 4,6452 kr 4593 I lager
M40
5,6512 kr - 5,6512 kr 111 I lager
PG 36
5,5328 kr - 5,5328 kr 1267 I lager
PG 29
2,5889 kr - 2,5889 kr 3458 I lager
PG 16
1,6569 kr - 1,6569 kr 4263 I lager
PG 13.5
4,6156 kr - 4,6156 kr 714 I lager
PG 21
1,5533 kr - 1,5533 kr 4184 I lager
PG 9
8,9354 kr - 8,9354 kr 2075 I lager
PG 48
5,6512 kr - 5,6512 kr 1014 I lager
PG 36
1,5533 kr - 1,5533 kr 255 I lager
M16
1,5533 kr - 1,5533 kr 14665 I lager
M16
2,8404 kr - 3,9351 kr 9970 I lager
M20
77,9881 kr - 121,2916 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
4,1126 kr - 4,586 kr 24250 I lager
PG 7
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265024

Prisintervall
2,5889 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
5925 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265109

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
2624 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265031

Prisintervall
4,6156 kr - 4,6156 kr

Lagernivåer
1448 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265116

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
6105 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Prisintervall
4,6452 kr - 4,1718 kr

Lagernivåer
4593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265055

Prisintervall
5,6512 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

10265048

Prisintervall
5,5328 kr - 5,5328 kr

Lagernivåer
1267 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265123

Prisintervall
2,5889 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
3458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265017

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
4263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265130

Prisintervall
4,6156 kr - 4,6156 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10264997

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
4184 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265079

Prisintervall
8,9354 kr - 8,9354 kr

Lagernivåer
2075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265154

Prisintervall
5,6512 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
14665 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Prisintervall
3,9351 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
9970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    24.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M50 10.5 mm 54.0 mm Mässing

10267356

Prisintervall
121,2916 kr - 77,9881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd PG 7 8.0 mm 14.0 mm Mässing

10267233

Prisintervall
4,586 kr - 4,1126 kr

Lagernivåer
24250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 7
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000