Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
7,3968 kr - 11,4947 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
16,5891 kr - 18,429 kr Fråga angående leveranstidhär
PG16
124,4434 kr - 193,5437 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 42
10,681 kr - 11,8498 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 11
12,3084 kr - 19,1579 kr 8 I lager
M20
4,3548 kr - 5,2693 kr 2500 I lager
M12
Fråga angående leveranstidhär
M25
3875 I lager
PG 29
6,5832 kr - 6,5832 kr 850 I lager
M50
8,9354 kr - 8,9354 kr 2075 I lager
PG 48
5,6512 kr - 5,6512 kr 1014 I lager
PG 36
129,3876 kr - 143,7723 kr 960 I lager
M63
11,6131 kr - 12,9149 kr 9508 I lager
PG 13.5
4,9411 kr - 5,4884 kr 3200 I lager
M16
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 9 17.0 mm Mässing

10267240

Prisintervall
11,4947 kr - 7,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    17.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 9
Kabelgenomföringsskydd PG16 24.0 mm PA

10435090

Prisintervall
18,429 kr - 16,5891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG16
Kabelgenomföringsskydd PG42 9.5 mm 55.5 mm Mässing

10267271

Prisintervall
193,5437 kr - 124,4434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    55.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    9.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd PG 11 9.0 mm 20.0 mm Mässing

10267257

Prisintervall
11,8498 kr - 10,681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 11
Kabelgenomföringsskydd M20 8.0 mm 22.0 mm Mässing

10267318

Prisintervall
19,1579 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföringsskydd M12 1.5 mm 14.0 mm Mässing

10267295

Prisintervall
5,2693 kr - 4,3548 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M12
Kabelgenomföringsskydd M25 27.0 mm Mässing

10267325


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföringsskydd PG 29 39.5 mm Mässing

10267264


Lagernivåer
3875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    39.5 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 29
Kabelgenomföringsskydd M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265314

Prisintervall
6,5832 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    56.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265079

Prisintervall
8,9354 kr - 8,9354 kr

Lagernivåer
2075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265154

Prisintervall
5,6512 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M63 15.0 mm 67.0 mm Mässing

10267363

Prisintervall
143,7723 kr - 129,3876 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    67.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M63
Kabelgenomföringsskydd PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Mässing

10588680

Prisintervall
12,9149 kr - 11,6131 kr

Lagernivåer
9508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 13.5
Kabelgenomföringsskydd M16 8.0 mm 18.0 mm Mässing

10267301

Prisintervall
5,4884 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M16