Meny Sök

Kabelhylsor - värmeskydd

I lager

Flätade kabelhylsor används vanligen till kablar eller vajrar. De ger skydd mot värme och är mycket nötningståliga. De är mjuka och släta samt lätta att få på plats. De klipps med lätt av med vanlig sax. Arbetsområde: -196 C till +350 C.

  • Material: Nomex™-fiber
  • Flamklass UL94 V0
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibelt diameterområde, kabel Nominell innerdiameter Köp
3 237,1597 kr - 3 499,8911 kr 10 I lager
12.0 mm
3 569,5045 kr - 4 066,1733 kr 5 I lager
15.0 mm
1 178,6464 kr - 1 343,4948 kr 14 I lager
3.0 mm
1 810,228 kr - 2 163,1469 kr 16 I lager
6.0 mm
9 581,8235 kr - 9 581,8235 kr 6 I lager
50.0 mm
5 193,6669 kr - 5 920,7803 kr 12 I lager
25.0 mm
7 960,0223 kr - 7 960,0223 kr 10 I lager
40.0 mm
2 667,5035 kr - 2 977,8035 kr 2 I lager
10.0 mm
6 677,4901 kr - 6 677,4901 kr 14 I lager
30.0 mm
4 194,2003 kr - 4 777,8147 kr 1 I lager
20.0 mm
2 311,6828 kr - 2 580,736 kr 10 I lager
8.0 mm
Värmeskyddshylsa 8.0 mm 16.0 mm Nomex Fiber

10310120

Prisintervall
3 499,8911 kr - 3 237,1597 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    12.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 10.0 mm 20.0 mm Nomex Fiber

10310137

Prisintervall
4 066,1733 kr - 3 569,5045 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    15.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 1.0 mm 4.0 mm Nomex Fiber

10310083

Prisintervall
1 343,4948 kr - 1 178,6464 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    3.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 5.0 mm 8.0 mm Nomex Fiber

10310090

Prisintervall
2 163,1469 kr - 1 810,228 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    6.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 40.0 mm 65.0 mm Nomex Fiber

10310182

Prisintervall
9 581,8235 kr - 9 581,8235 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    50.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 18.0 mm 33.0 mm Nomex Fiber

10310151

Prisintervall
5 920,7803 kr - 5 193,6669 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

10310175

Prisintervall
7 960,0223 kr - 7 960,0223 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    40.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 7.0 mm 13.0 mm Nomex Fiber

10310113

Prisintervall
2 977,8035 kr - 2 667,5035 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    10.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

10310168

Prisintervall
6 677,4901 kr - 6 677,4901 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    30.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

10310144

Prisintervall
4 777,8147 kr - 4 194,2003 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    20.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Värmeskyddshylsa 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

10310106

Prisintervall
2 580,736 kr - 2 311,6828 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Säljs per
    Rulle
  • Nominell innerdiameter
    8.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0