Meny Sök

Kabelkedja - Ändbygel

I lager

Kabelkedja - Ändbygel, används för att skydda ledningar i rörelse. Skyddar ledningar och kablar mot nötning och repor och förhindrar slitage och intrassling.

  • Material: PA 6
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Antal monteringshål Höjd Köp
82,232 kr - 115,1248 kr 493 I lager
40.0 mm
8
15.0 mm
91,3689 kr - 127,9165 kr 15 I lager
30.0 mm
8
10.0 mm
115,0571 kr - 161,08 kr 5 I lager
37.0 mm
4
18.0 mm
79,5412 kr - 123,7307 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4
15.0 mm
79,5412 kr - 123,7307 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4
10.0 mm
91,3689 kr - 127,9165 kr 7 I lager
15.0 mm
4
15.0 mm
91,3689 kr - 127,9165 kr 98 I lager
7.0 mm
4
7.0 mm
79,5412 kr - 123,7307 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
8
15.0 mm
89,8814 kr - 139,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
4
7.0 mm
10371411 91,3689 kr - 127,9165 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
4
10.0 mm
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371473

Prisintervall
115,1248 kr - 82,232 kr

Lagernivåer
493 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    15.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Antal monteringshål
    8
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371435

Prisintervall
127,9165 kr - 91,3689 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    10.0 mm
  • Bredd
    30.0 mm
  • Antal monteringshål
    8
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371480

Prisintervall
161,08 kr - 115,0571 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    18.0 mm
  • Bredd
    37.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371459

Prisintervall
123,7307 kr - 79,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    15.0 mm
  • Bredd
    20.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371428

Prisintervall
123,7307 kr - 79,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    10.0 mm
  • Bredd
    20.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371442

Prisintervall
127,9165 kr - 91,3689 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    15.0 mm
  • Bredd
    15.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Kabelkedjans ändbygel;(H);(W)

10371398

Prisintervall
127,9165 kr - 91,3689 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    7.0 mm
  • Bredd
    7.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Kabelkedjans ändbygel 15.0 mm (H) (W)

10371466

Prisintervall
123,7307 kr - 79,5412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    15.0 mm
  • Bredd
    30.0 mm
  • Antal monteringshål
    8
Kabelkedjans ändbygel (H) (W)

10371404

Prisintervall
139,8155 kr - 89,8814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    7.0 mm
  • Bredd
    16.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
Kabelkedja 10.0 mm (H) 10.0 mm (W) Svart

10371411

Prisintervall
127,9165 kr - 91,3689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Höjd
    10.0 mm
  • Bredd
    10.0 mm
  • Antal monteringshål
    4