Meny Sök

Kabelkedja - Fast/Öppningsbar

I lager

Kabelkedja - Fast/öppningsbar, används för att skydda ledningar i rörelse. Skyddar ledningar och kablar mot nötning och repor och förhindrar slitage och intrassling.

Material: PA 6 Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Inre höjd Radie Köp
2 I lager
40.0 mm
15.0 mm
35
31 I lager
16.0 mm
7.0 mm
18
40 I lager
10.0 mm
10.0 mm
18
36 I lager
20.0 mm
10.0 mm
18
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
7.0 mm
18
29 I lager
30.0 mm
10.0 mm
18
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
18.0 mm
38
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
15.0 mm
35
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
35
33 I lager
15.0 mm
15.0 mm
25
Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
15.0 mm
35
Kabelkedja 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Svart

10371299


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    40.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 7.0 mm (H) 16.0 mm (W) Svart

10371220


Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    16.0 mm
  • Inre höjd
    7.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 10.0 mm (H) 10.0 mm (W) Svart

10371237


Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 10.0 mm (H) 20.0 mm (W) Svart

10371244


Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Svart

10371350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 7.0 mm (H) 7.0 mm (W) Svart

10371213


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    7.0 mm
  • Inre höjd
    7.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 10.0 mm (H) 30.0 mm (W) Svart

10371251


Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    30.0 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Svart

10371374


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    40.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 15.0 mm (H) 40.0 mm (W) Svart

10371336


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    40.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Svart

10371343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    15.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Svart

10371312


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Svart

10371282


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    30.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 18.0 mm (H) 37.0 mm (W) Svart

10371381


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    37.0 mm
  • Inre höjd
    18.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Svart

10371329


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    30.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Svart

10371367


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    30.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Fast
Kabelkedja 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Svart

10371275


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    20.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Svart

10371268


Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    15.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån
Kabelkedja 15.0 mm (H) 15.0 mm (W) Svart

10371305


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Inre bredd
    15.0 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Särskilda egenskaper
    Kan öppnas inifrån