Meny Sök

Kabelklämma för DIN-skena

I lager

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av skena Modell Typ Köp
1,0404 kr - 1,5942 kr 896 I lager
G-Profile
DIN Rail
Skruvfötter
1,0649 kr - 1,9928 kr Fråga angående leveranstidhär
G-Profile
DIN Rail
Skruvfötter
1,0404 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
Top Hat Profile
DIN Rail
Skruvfötter
1,0058 kr - 1,8818 kr Fråga angående leveranstidhär
G-Profile
DIN Rail
Skruvfötter
0,9762 kr - 1,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
Top Hat Profile
DIN Rail
Skruvfötter
10005262 1,0404 kr - 1,9436 kr 966 I lager
C-Profile
DIN Rail
Skruvfötter
1,0404 kr - 2,0624 kr Fråga angående leveranstidhär
Top Hat Profile
DIN Rail
Skruvfötter
Klämma för skena 2 11.3 mm (W) PA Naturfärgad

10005279

Prisintervall
1,5942 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
896 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    G-Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    3.6 mm
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) PA Naturfärgad

10005293

Prisintervall
1,9928 kr - 1,0649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    G-Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    4.8 mm
Klämma för skena 2 11.3 mm (W) PA Naturfärgad

10005309

Prisintervall
1,5942 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    Top Hat Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    3.6 mm
Klämma för skena 3 6.4 mm (W) PA Naturfärgad

10005286

Prisintervall
1,8818 kr - 1,0058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    G-Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    4.8 mm
Klämma för skena 3 6.4 mm (W) PA Naturfärgad

10005316

Prisintervall
1,9398 kr - 0,9762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    Top Hat Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    4.8 mm
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) PA Naturfärgad

10005262

Prisintervall
1,9436 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    C-Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    4.8 mm
Klämma för skena 1 11.1 mm (W) PA Naturfärgad

10005323

Prisintervall
2,0624 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Typ av skena
    Top Hat Profile
  • Modell
    DIN Rail
  • Inre höjd
    4.8 mm