Meny Sök

Kabelklämma, skruvmontering

I lager

Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta innerdiameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Maximal innerdiameter Köp
17,8371 kr - 17,8371 kr 1648 I lager
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
18,6884 kr - 18,6884 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
Kabelklämma Skruv 5.1 mm 37.0 mm PA Naturfärgad

10002414

Prisintervall
17,8371 kr - 17,8371 kr

Lagernivåer
1648 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Basens längd
    55.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelklämma Skruv 5.1 mm 25.1 mm PA Naturfärgad

10002407

Prisintervall
18,6884 kr - 18,6884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #8,M4
  • Basens längd
    38.9 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2