Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Kompatibel kabeldiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 I lager |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
| 1500 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
|||
| 7442 I lager |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
|||
| 1000 I lager |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
|||
| 3730 I lager |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
|||
| 17828 I lager |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
|||
| 3824 I lager |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
|||
| 10480 I lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta