Meny Sök

Kabelklämmor - Låsande, med gångjärn

I lager

Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla skruvstorlekar (alla) Kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,6744 kr - 3,6685 kr 1180 I lager
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr 3980 I lager
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr Fråga angående leveranstidhär
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
3,0807 kr - 3,7969 kr Fråga angående leveranstidhär
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr 5928 I lager
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr 1434 I lager
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr 1135 I lager
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr Fråga angående leveranstidhär
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
2,6744 kr - 3,6685 kr Fråga angående leveranstidhär
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
3,0807 kr - 4,2188 kr Fråga angående leveranstidhär
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
3,0807 kr - 4,2188 kr 4500 I lager
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
Kabelklämma Skruv 15.1 mm Nylon Svart

10010068

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
1180 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8
Kabelklämma Skruv 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10010136

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
3980 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma Skruv 15.1 mm Nylon Naturfärgad

10010051

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8
Kabelklämma Skruv 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10010150

Prisintervall
3,7969 kr - 3,0807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma Skruv 12.0 mm Nylon Svart

10010143

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
5928 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma Skruv 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10010082

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
1434 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8
Kabelklämma Skruv 16.0 mm Nylon Svart

10010099

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
1135 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8
Kabelklämma Skruv 20.9 mm Nylon Naturfärgad

10010105

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma Skruv 20.9 mm Nylon Svart

10010112

Prisintervall
3,6685 kr - 2,6744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma Skruv 20.9 mm Nylon Naturfärgad

10010129

Prisintervall
4,2188 kr - 3,0807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8. M3.5. M4
Kabelklämma Skruv 15.1 mm Nylon Naturfärgad

10010075

Prisintervall
4,2188 kr - 3,0807 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    #8