Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Spacer Height | Minsta paneltjocklek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0232 kr - 2,3169 kr | 1998 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,0232 kr - 2,3169 kr | 10000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,9738 kr - 2,2604 kr | 14000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,9687 kr - 3,1887 kr | 1000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,0232 kr - 2,3169 kr | 6000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,4401 kr - 3,3433 kr | 6698 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,9304 kr - 2,0253 kr | 2000 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,5547 kr - 1,7716 kr | 2887 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,6324 kr - 1,8601 kr | 6000 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,1135 kr - 2,4084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,356 kr - 1,4126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,7101 kr - 1,9488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,7958 kr - 2,0461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,7468 kr - 1,9904 kr | 4000 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,0232 kr - 2,3169 kr | 5060 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,2353 kr - 2,5453 kr | 2000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 2,2353 kr - 2,5453 kr | 16790 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,2204 kr - 1,2713 kr | 73 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
| 1,356 kr - 1,4126 kr | 2982 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,356 kr - 1,4126 kr | 10000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta