Meny Sök

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

I lager

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
0,6432 kr - 0,73 kr 1248 I lager
Fast
Naturfärgad
3.2 mm
1.6 mm
0,7894 kr - 0,7894 kr 130428 I lager
Fast
Naturfärgad
3.2 mm
1.6 mm
2,7347 kr - 2,8472 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
17.5 - 17.5 mm
3,4184 kr - 3,4184 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
4,9425 kr - 4,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
Justerbar
Naturfärgad
5.2 mm
31.8 - 37.3 mm
1,6762 kr - 2,26 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
1,9796 kr - 1,9796 kr 78290 I lager
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
2,3684 kr - 2,3684 kr 2001 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
14.3 mm
0,6089 kr - 0,8359 kr 426 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
7.2 mm
0,685 kr - 0,7174 kr 8306 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
12.5 mm
0,6032 kr - 0,6736 kr 3200 I lager
Fast
Svart
4.6 mm
12.7 mm
2,0846 kr - 2,0846 kr 1000 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
0,7942 kr - 0,7942 kr 1105950 I lager
Fast
Naturfärgad
4.6 mm
15.8 mm
0,9134 kr - 1,0168 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
19.4 mm
1,093 kr - 1,093 kr 633113 I lager
Fast
Naturfärgad
4.6 mm
19.4 mm
1,047 kr - 1,1634 kr 975 I lager
Fast
Svart
4.6 mm
25.4 mm
2,6623 kr - 2,6623 kr 1000 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
17.5 - 17.5 mm
2,3417 kr - 2,4938 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
3,4726 kr - 3,4726 kr 503 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
1,7662 kr - 1,7662 kr 5903 I lager
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
3.2 - 3.2 mm
  • av 10
P-formad kabelklämma Skruv 1.6 mm PA Naturfärgad

10019450

Prisintervall
0,73 kr - 0,6432 kr

Lagernivåer
1248 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.6 mm
P-formad kabelklämma Skruv 1.6 mm PA Naturfärgad

10019436

Prisintervall
0,7894 kr - 0,7894 kr

Lagernivåer
130428 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.6 mm
P-formad kabelklämma Skruv 17.5 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10111017

Prisintervall
2,8472 kr - 2,7347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    17.5 - 17.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 25.4 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10111086

Prisintervall
3,4184 kr - 3,4184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.4 - 25.4 mm
P-formad kabelklämma Skruv 37.3 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10161654

Prisintervall
4,9425 kr - 4,9425 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    31.8 - 37.3 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

10111192

Prisintervall
2,26 kr - 1,6762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 - 4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10111291

Prisintervall
1,9796 kr - 1,9796 kr

Lagernivåer
78290 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 - 11.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 14.3 mm 5.2 mm PA Svart

10111369

Prisintervall
2,3684 kr - 2,3684 kr

Lagernivåer
2001 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    14.3 mm
P-formad kabelklämma Skruv 7.2 mm PA Naturfärgad

10019573

Prisintervall
0,8359 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
426 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 12.5 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

10019641

Prisintervall
0,7174 kr - 0,685 kr

Lagernivåer
8306 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.5 mm
Kabelklämma Skruv 12.7 mm Nylon Svart

10265833

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6032 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    31.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 5.2 mm PA Svart

10111307

Prisintervall
2,0846 kr - 2,0846 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 - 11.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 15.8 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

10245651

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
1105950 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    34.3 mm
P-formad kabelklämma Skruv 19.4 mm 4.6 mm PA Svart

10265857

Prisintervall
1,0168 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    35.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 19.4 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

10245668

Prisintervall
1,093 kr - 1,093 kr

Lagernivåer
633113 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    35.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 25.4 mm 4.6 mm PA Svart

10265864

Prisintervall
1,1634 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    43.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 17.5 mm 5.2 mm PA Svart

10111000

Prisintervall
2,6623 kr - 2,6623 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    17.5 - 17.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 19.1 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10111024

Prisintervall
2,4938 kr - 2,3417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    19.1 - 19.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 25.4 mm 5.2 mm PA Svart

10111093

Prisintervall
3,4726 kr - 3,4726 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.4 - 25.4 mm
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm PA Naturfärgad

10111147

Prisintervall
1,7662 kr - 1,7662 kr

Lagernivåer
5903 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 - 3.2 mm