Meny Sök

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

I lager

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
5,5539 kr - 5,5539 kr Fråga angående leveranstidhär
Justerbar
Naturfärgad
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
5,7033 kr - 5,7033 kr 1409 I lager
Justerbar
Svart
5.2 mm
44.5 - 50.8 mm
1,1274 kr - 1,2524 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
27.5 mm
1,7183 kr - 1,8333 kr 2000 I lager
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
6.4 mm
2,2203 kr - 2,2203 kr 6167 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
12.7 - 12.7 mm
1,872 kr - 1,872 kr 16705 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
9.5 - 9.5 mm
1,9794 kr - 1,9794 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
1,4173 kr - 1,4767 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
1,9274 kr - 1,9274 kr 103032 I lager
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
8 - 8.0 mm
2,0846 kr - 2,0846 kr 1000 I lager
Fast
Svart
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
0,7942 kr - 0,7942 kr 1105950 I lager
Fast
Naturfärgad
4.6 mm
15.8 mm
0,484 kr - 0,484 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
4.6 mm
6.3 mm
0,6635 kr - 0,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
15.8 mm
0,7894 kr - 0,7894 kr 130428 I lager
Fast
Naturfärgad
3.2 mm
1.6 mm
0,6432 kr - 0,73 kr 1248 I lager
Fast
Naturfärgad
3.2 mm
1.6 mm
0,8531 kr - 0,9738 kr 872 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
4.8 mm
0,609 kr - 0,652 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
4.8 mm
0,625 kr - 0,6606 kr 31751 I lager
Fast
Naturfärgad
4.4 mm
7.2 mm
1,465 kr - 1,6661 kr 363 I lager
Fast
Svart
4.4 mm
11.1 mm
0,4323 kr - 0,4811 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.6 mm
7.9 mm
  • av 10
P-formad kabelklämma Skruv 30.5 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10161630

Prisintervall
5,5539 kr - 5,5539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.4 - 30.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 50.8 mm 5.2 mm PA Svart

10161685

Prisintervall
5,7033 kr - 5,7033 kr

Lagernivåer
1409 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    44.5 - 50.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 27.5 mm 4.6 mm PA Svart

10265871

Prisintervall
1,2524 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    50.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 6.4 mm PA Naturfärgad

10111208

Prisintervall
1,8333 kr - 1,7183 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.4 mm
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 5.2 mm PA Svart

10111338

Prisintervall
2,2203 kr - 2,2203 kr

Lagernivåer
6167 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.7 - 12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv 9.5 mm 5.2 mm PA Svart

10111277

Prisintervall
1,872 kr - 1,872 kr

Lagernivåer
16705 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.5 - 9.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm 5.2 mm PA Svart

10111185

Prisintervall
1,9794 kr - 1,9794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 - 4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10111314

Prisintervall
1,4767 kr - 1,4173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 - 11.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 8.0 mm PA Naturfärgad

10111239

Prisintervall
1,9274 kr - 1,9274 kr

Lagernivåer
103032 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8 - 8.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 5.2 mm PA Svart

10111307

Prisintervall
2,0846 kr - 2,0846 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 - 11.1 mm
P-formad kabelklämma Skruv 15.8 mm 4.6 mm PA Naturfärgad

10245651

Prisintervall
0,7942 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
1105950 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    34.3 mm
P-formad kabelklämma Skruv 6.3 mm PA Naturfärgad

10245620

Prisintervall
0,484 kr - 0,484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    22.0 mm
P-formad kabelklämma Skruv 15.8 mm 4.6 mm PA Svart

10265840

Prisintervall
0,7368 kr - 0,6635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    34.3 mm
P-formad kabelklämma Skruv 1.6 mm PA Naturfärgad

10019436

Prisintervall
0,7894 kr - 0,7894 kr

Lagernivåer
130428 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.6 mm
P-formad kabelklämma Skruv 1.6 mm PA Naturfärgad

10019450

Prisintervall
0,73 kr - 0,6432 kr

Lagernivåer
1248 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.6 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

10019511

Prisintervall
0,9738 kr - 0,8531 kr

Lagernivåer
872 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 4.8 mm PA Naturfärgad

10019498

Prisintervall
0,652 kr - 0,609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.8 mm
P-formad kabelklämma Skruv 7.2 mm PA Naturfärgad

10019559

Prisintervall
0,6606 kr - 0,625 kr

Lagernivåer
31751 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 4.4 mm PA Svart

10019627

Prisintervall
1,6661 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
363 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 mm
Kabelklämma Skruv 7.9 mm Nylon Svart

10265819

Prisintervall
0,4811 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens längd
    20.0 mm