Meny Sök

Cable Clamps - Adhesive Mount, Single Wire

I lager

These Cable Clamps are used to organise and manage cables. They provide a neat and organised appearance by securely holding and routing single wires or cables. Some Cable Clamps have a clamp that can be lifted off the end of the tip to insert or remove cables.

It has an adhesive backing that allows for quick and easy installation on various surfaces, including walls, desks, and cabinets, without the need for drilling. The adhesive provides a strong and dependable attachment, keeping the clamps in place. They can be used for various applications such as manufacturing, construction, securing wiring harnesses, or fuel lines in automotive.

  • Material: PPE/PS, PA
  • Colour: White, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-1

The adhesive mounting of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
7,3014 kr - 7,3014 kr 8227 I lager
1,0404 kr - 1,4291 kr 9413 I lager
Kabelklämma Vidhäftande 1.5 mm PPE/PS Vit

10174395

Prisintervall
7,3014 kr - 7,3014 kr

Lagernivåer
8227 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.6 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Klämmans material
    Noryl
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Vit
Kabelklämma Vidhäftande 3.0 mm PA Naturfärgad

10119341

Prisintervall
1,4291 kr - 1,0404 kr

Lagernivåer
9413 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    3.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.3 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.6 mm
  • Typ av fäste
    Snäppfäste
  • Adhesive Material
    Akrylbaserat häftmedel