These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.
They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Material: PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2Serienummer: SRWCC,
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Kompatibelt diameterområde, kabel | Paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3325 kr - 2,4934 kr | 1500 I lager |
Naturfärgad
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
2,606 kr - 2,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
2,4612 kr - 2,622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
2,9438 kr - 3,0725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
2,511 kr - 2,6836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
2,6542 kr - 2,8312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
2,307 kr - 2,4639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
|
||
3,0725 kr - 3,2012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
2,992 kr - 3,1207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 - 0.374 in
3.0 - 9.5 mm
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
0.236 - 0.268 in
6.0 - 6.8 mm
|
||
2,606 kr - 2,7829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 - 0.311 in
3.0 - 7.9 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
2,7507 kr - 2,9277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.118 - 0.5 in
3.0 - 12.7 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
0.157 - 0.189 in
4.0 - 4.8 mm
|
||
2,6052 kr - 2,7778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
0.02 - 0.098 in
0.5 - 2.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta