These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
Material: LDPE - PIR Färg: Svart Serienummer: , SR1780
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0824 kr - 14,5718 kr | 1782 I lager |
|
|
||
| 4,72 kr - 15,9772 kr | 16160 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 3,0259 kr - 10,2225 kr | 861 I lager |
|
|
||
| 13,0628 kr - 21,5254 kr | 550 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
| 5,7063 kr - 12,1456 kr | 2 I lager |
|
|
||
| 2,7046 kr - 9,1129 kr | 61857 I lager |
|
|
||
| 12,9442 kr - 34,9132 kr | 46 I lager |
|
|
||
| 5,6744 kr - 19,2319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 21,303 kr - 33,8777 kr | 588 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
| 3,384 kr - 11,4207 kr | 9857 I lager |
|
|
||
| 14,0392 kr - 14,0392 kr | 3632 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
| 8,1228 kr - 17,7525 kr | 197 I lager |
|
|
||
| 12,837 kr - 43,1977 kr | 318 I lager |
|
|
||
| 5,8376 kr - 15,8293 kr | 1818 I lager |
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta