Meny Sök

Kabelremmar

I lager

Kabelremmar kan lindas och säkras kring ett antal kablar för att hålla ihop dem. Finns av elastomer eller nylon, nylonalternativet måste användas tillsammans med låsremmen som tillhandahålls separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
1,8365 kr - 1,8365 kr 6808 I lager
10023976 52,7439 kr - 52,7439 kr 75960 I lager
30,7275 kr - 30,7275 kr Fråga angående leveranstidhär
Kabelband 8.9 mm 7.6 mm Nylon Svart

10011157

Prisintervall
1,8365 kr - 1,8365 kr

Lagernivåer
6808 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Nylonspänne
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Standard
    RMS
Kabelband 9.5 mm 100 ft UL94 HB Nylon Svart

10023976

Prisintervall
52,7439 kr - 52,7439 kr

Lagernivåer
75960 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Nylonband
  • Rullängd
    30.0 m
Kabelband 15.0 mm 300.0 mm 110.0 mm PA66 Svart

10005880

Prisintervall
30,7275 kr - 30,7275 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Band av gummi, med stopp
  • Allt material
    Silikongummi;polyamid 6.6