Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabelkanalform | Innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 615,7291 kr - 2 615,7291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5 900,6322 kr - 5 900,6322 kr | 4 I lager |
Odelad
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 25,3361 kr - 25,3361 kr | 500 I lager |
Odelad
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 16,0864 kr - 16,8907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 16,7298 kr - 17,3733 kr | 5532 I lager |
Delad
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 90,2448 kr - 90,2448 kr | 25 I lager |
Delad
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1 314,4123 kr - 1 373,8161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 11,727 kr - 12,2096 kr | 1100 I lager |
Odelad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 15,8732 kr - 15,8732 kr | 1400 I lager |
Delad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 8,7908 kr - 13,7244 kr | 2600 I lager |
Delad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 2 417,5649 kr - 2 417,5649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 1 512,7255 kr - 1 512,7255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 72,7051 kr - 72,7051 kr | 25 I lager |
Odelad
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1 667,6275 kr - 1 667,6275 kr | 1 I lager |
Odelad
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 21,6101 kr - 21,6101 kr | 1300 I lager |
Odelad
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 52,9243 kr - 54,0503 kr | 500 I lager |
Delad
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 13,9791 kr - 14,5582 kr | 32300 I lager |
Odelad
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 4 694,8478 kr - 4 694,8478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
| 12,053 kr - 12,5552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4 055,9089 kr - 4 055,9089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Odelad
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta