Meny Sök

Kabelsäte, självhäftande/skruvmonterat

I lager

Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.

Dessa kabelsäten finns med skruvmontering eller med självhäftande baksida. Baksidan på det självhäftande kabelsätet har vidhäftande tejp av hög kvalitet.

Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Totallängd Färg Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Total höjd Köp
2 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
Naturfärgad
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
741 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
Naturfärgad
25.4 mm
24.1 mm
2109 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
Naturfärgad
25.4 mm
37.1 mm
15857 I lager
UL94 V-2
29.4 mm
Svart
13.4 mm
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
36.5 mm
Svart
16.4 mm
18.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-0
25.4 mm
Naturfärgad
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
42.0 mm
Svart
16.4 mm
22.5 mm
9750 I lager
UL94 V-2
35.5 mm
Svart
16.4 mm
16.5 mm
636 I lager
UL94 V-2
38.5 mm
Svart
16.4 mm
20.5 mm
2772 I lager
UL94 V-2
25.8 mm
Svart
13.4 mm
9.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-0
25.4 mm
Naturfärgad
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Kabelklämma Skruvmontering 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168936


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
Kabelklämma 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168943


Lagernivåer
741 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Kabelklämma 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10168967


Lagernivåer
2109 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Kabelklämma 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm PA66 Svart

10245729


Lagernivåer
15857 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Totallängd
    29.4 mm
Kabelklämma 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm PA66 Svart

10245743


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    36.5 mm
Kabelklämma Skruvmontering 15.9 mm PA Naturfärgad

10168950


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive, Screw Mount
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
Kabelklämma 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm PA66 Svart

10245767


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    22.5 mm
  • Totallängd
    42.0 mm
Kabelklämma 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm PA66 Svart

10245736


Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    35.5 mm
Kabelklämma 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm PA66 Svart

10245750


Lagernivåer
636 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    20.5 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
Kabelklämma 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm PA66 Svart

10245712


Lagernivåer
2772 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total höjd
    9.1 mm
  • Totallängd
    25.8 mm
Kabelklämma Skruvmontering 25.4 mm PA Naturfärgad

10168974


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Med tejp
  • Basmaterial
    Nylon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive, Screw Mount
  • Basens längd
    25.4 mm