Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.
Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
Serienummer: SR1834
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibla paneltjocklekar | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108536 | 1,0035 kr - 1,2523 kr | 8000 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 27031 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2007 I lager |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8726 kr - 1,089 kr | 15500 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 237511 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,8726 kr - 1,089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,8726 kr - 1,089 kr | 3070 I lager |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,6432 kr - 3,0022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,8726 kr - 1,089 kr | 38540 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3169 kr - 2,6432 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 53073 I lager |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 349921 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,8726 kr - 1,089 kr | 2000 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4355 kr - 1,4355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 15074 I lager |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 2,1889 kr - 2,2616 kr | 290 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 2,5365 kr - 2,8183 kr | 14076 I lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9104 kr - 1,2482 kr | 930 I lager |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 1,0035 kr - 1,2523 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9206 kr - 3,3286 kr | 3438 I lager |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta