Meny Sök

Kabelsäten - Tryckmonterade/nylon

I lager

Denna serie delade kabelklämmor i säkrar ledningar mot paneler och låser fast dem med snäppfattning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
1,473 kr - 1,8815 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2,662 kr - 2,9578 kr 1998 I lager
6.4 mm
15.9 mm
3,0388 kr - 4,1508 kr 212 I lager
2.0 mm
1,7405 kr - 1,9339 kr Fråga angående leveranstidhär
8.4 mm
6.4 mm
1,7405 kr - 1,9339 kr 66279 I lager
6.4 mm
11.1 mm
1,5896 kr - 2,0538 kr 6458 I lager
2.0 mm
2,3396 kr - 3,2029 kr 1050 I lager
2.0 mm
1,17 kr - 1,4445 kr 973 I lager
6.3 mm
5.0 mm
1,7405 kr - 1,9339 kr 52481 I lager
6.4 mm
12.7 mm
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

10068571

Prisintervall
1,8815 kr - 1,473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    21.1 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

10173459

Prisintervall
2,9578 kr - 2,662 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    15.9 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

10068601

Prisintervall
4,1508 kr - 3,0388 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

10173466

Prisintervall
1,9339 kr - 1,7405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    8.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

10027462

Prisintervall
1,9339 kr - 1,7405 kr

Lagernivåer
66279 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

10068588

Prisintervall
2,0538 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
6458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    23.7 mm
  • Total bredd
    7.5 mm
Kabelklämma Itryckning 0.7 mm 2 mm PA Grå

10068595

Prisintervall
3,2029 kr - 2,3396 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 mm
  • Total höjd
    33.1 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
Kabelklämma Itryckning 2.0 mm 3.0 mm PA Naturfärgad

10027455

Prisintervall
1,4445 kr - 1,17 kr

Lagernivåer
973 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.3 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
Kabelklämma Itryckning 1.3 mm 1.5 mm PA Naturfärgad

10027479

Prisintervall
1,9339 kr - 1,7405 kr

Lagernivåer
52481 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C