Meny Sök

Kabelspiraler - självstängande/flätade

I lager

Självstängande kabelskydd, överlappningen gör att det kan installeras efter att kablarna redan har samlats ihop.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibelt diameterområde, kabel Nominell innerdiameter Köp
498,1279 kr - 625,4609 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
489,28 kr - 589,3232 kr 5 I lager
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
435,8549 kr - 548,1171 kr 9 I lager
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
768,6178 kr - 926,0407 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
698,8171 kr - 841,9288 kr 10 I lager
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
636,7641 kr - 790,1057 kr 5 I lager
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
793,6483 kr - 1 015,8698 kr 8 I lager
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
558,9457 kr - 673,4351 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
584,3585 kr - 737,0792 kr 1 I lager
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
Självförslutande flätad omlindning 14.0 mm 33.0 mm PES

10310540

Prisintervall
625,4609 kr - 498,1279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    14.0 - 33.0 mm
  • Totallängd
    15.2 m
  • Nominell innerdiameter
    32.0 mm
  • Rullängd
    15.2 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 3.0 mm 10.0 mm PES

10310496

Prisintervall
589,3232 kr - 489,28 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 10.0 mm
  • Totallängd
    30.5 m
  • Nominell innerdiameter
    9.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 1.0 mm 7.0 mm PES

10310489

Prisintervall
548,1171 kr - 435,8549 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.0 - 7.0 mm
  • Totallängd
    30.5 m
  • Nominell innerdiameter
    6.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 10.0 mm 26.0 mm PES

10310533

Prisintervall
926,0407 kr - 768,6178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 26.0 mm
  • Totallängd
    30.5 m
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 7.0 mm 20.0 mm PES

10310526

Prisintervall
841,9288 kr - 698,8171 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 20.0 mm
  • Totallängd
    30.5 m
  • Nominell innerdiameter
    19.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 5.0 mm 17.0 mm PES

10310519

Prisintervall
790,1057 kr - 636,7641 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 17.0 mm
  • Totallängd
    30.5 m
  • Nominell innerdiameter
    16.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 20.0 mm 52.0 mm PES

10310564

Prisintervall
1 015,8698 kr - 793,6483 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 52.0 mm
  • Totallängd
    15.2 m
  • Nominell innerdiameter
    50.0 mm
  • Rullängd
    15.2 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 3.2 mm 14.0 mm PES

10310502

Prisintervall
673,4351 kr - 558,9457 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 - 14.0 mm
  • Totallängd
    30.5 m
  • Nominell innerdiameter
    13.0 mm
  • Rullängd
    30.5 m
  • Säljs per
    Rulle
Självförslutande flätad omlindning 18.0 mm 40.0 mm PES

10310557

Prisintervall
737,0792 kr - 584,3585 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    18.0 - 40.0 mm
  • Totallängd
    15.2 m
  • Nominell innerdiameter
    38.0 mm
  • Rullängd
    15.2 m
  • Säljs per
    Rulle