Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En lätt och skyddande bindning som ger ett kostnadseffektivt slang- och kabelskydd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1374 kr - 7,9929 kr | 425 I lager |
Naturfärgad
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,2127 kr - 17,2127 kr | 1550 I lager |
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,7171 kr - 19,7171 kr | 100 I lager |
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 59,1751 kr - 59,1751 kr | 62 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 47,488 kr - 47,488 kr | 129 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 6,9697 kr - 6,9697 kr | 650 I lager |
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 41,3192 kr - 44,7834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 31,9969 kr - 35,4403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 157,2899 kr - 157,2899 kr | 268 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 11,4353 kr - 11,4353 kr | 400 I lager |
Naturfärgad
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,4268 kr - 11,3913 kr | 2300 I lager |
Svart
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,6714 kr - 16,6714 kr | 4375 I lager |
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 182,9988 kr - 182,9988 kr | 80 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 122,0485 kr - 122,0485 kr | 608 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 220,575 kr - 220,575 kr | 100 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 14,3867 kr - 14,3867 kr | 1500 I lager |
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 76,5272 kr - 76,5272 kr | 55 I lager |
Svart
|
|
Polyeten
|
|
||
| 35,4403 kr - 35,4403 kr | 1475 I lager |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 6,9512 kr - 6,9512 kr | 22050 I lager |
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,1025 kr - 19,6901 kr | 20 I lager |
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta