Meny Sök

Kabelspiraler - spiral

I lager

En lätt och skyddande bindning som ger ett kostnadseffektivt slang- och kabelskydd.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
152,7086 kr - 152,7086 kr 35 I lager
Svart
12.0 mm
Polyeten
40.0 mm
66,7873 kr - 66,7873 kr 943 I lager
Svart
10.0 mm
Polyeten
32.0 mm
13,9677 kr - 13,9677 kr 2725 I lager
Svart
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
7,7601 kr - 7,7601 kr 1075 I lager
Svart
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
40,1157 kr - 43,4791 kr 20 I lager
Svart
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
214,1504 kr - 214,1504 kr 49 I lager
Svart
20.0 mm
Polyeten
30.0 mm
11,1022 kr - 11,1022 kr 825 I lager
Naturfärgad
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
34,4081 kr - 34,4081 kr 1600 I lager
Naturfärgad
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
16,7113 kr - 16,7113 kr 925 I lager
Svart
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
6,7667 kr - 6,7667 kr 50 I lager
Svart
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
46,1048 kr - 46,1048 kr 219 I lager
Svart
5.0 mm
Polyeten
8.0 mm
10,1231 kr - 11,0595 kr 1825 I lager
Svart
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
10158548 13,8462 kr - 13,8462 kr 200 I lager
Naturfärgad
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
57,4515 kr - 57,4515 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
8.0 mm
Polyeten
24.0 mm
31,0649 kr - 34,4081 kr 125 I lager
Svart
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
6,9295 kr - 7,7601 kr 1875 I lager
Naturfärgad
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
44,4993 kr - 44,4993 kr 40 I lager
Naturfärgad
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
118,4937 kr - 118,4937 kr 581 I lager
Svart
15.0 mm
Polyeten
50.0 mm
177,6687 kr - 177,6687 kr 202 I lager
Svart
19.0 mm
Polyeten
65.0 mm
19,1429 kr - 19,1429 kr 240 I lager
Naturfärgad
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
  • av 2
Spiral Wrap 12.0 mm 40.0 mm Polyeten Svart

10170267

Prisintervall
152,7086 kr - 152,7086 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 40.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 10.0 mm 32.0 mm Polyeten Svart

10170250

Prisintervall
66,7873 kr - 66,7873 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 32.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap Svart 8.2 mm 10.0 mm

10158555

Prisintervall
13,9677 kr - 13,9677 kr

Lagernivåer
2725 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 50.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 4.0 mm 20.0 mm LDPE Svart

10158678

Prisintervall
7,7601 kr - 7,7601 kr

Lagernivåer
1075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 20.0 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 25.0 mm 150.0 mm LDPE Svart

10158630

Prisintervall
43,4791 kr - 40,1157 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.0 - 150.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Stigningslängd
    20.0 m
Spiral Wrap 20.0 mm 30.0 mm Polyeten Svart

10170298

Prisintervall
214,1504 kr - 214,1504 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 30.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 7.0 mm 40.0 mm LDPE Naturfärgad

10158685

Prisintervall
11,1022 kr - 11,1022 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 40.0 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 20.0 mm 120.0 mm LDPE Naturfärgad

10158609

Prisintervall
34,4081 kr - 34,4081 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 120.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 13.0 mm 70.0 mm LDPE Svart

10158579

Prisintervall
16,7113 kr - 16,7113 kr

Lagernivåer
925 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 70.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 2.0 mm 15.0 mm LDPE Svart

10158654

Prisintervall
6,7667 kr - 6,7667 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 15.0 mm
  • Ytterdiameter
    3.5 mm
  • Stigningslängd
    50.0 m
Spiral Wrap 5.0 mm 8.0 mm Polyeten Svart

10170236

Prisintervall
46,1048 kr - 46,1048 kr

Lagernivåer
219 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 8.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 7.0 mm 40.0 mm LDPE Svart

10158692

Prisintervall
11,0595 kr - 10,1231 kr

Lagernivåer
1825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 40.0 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 12.0 mm 50.0 mm LDPE Naturfärgad

10158548

Prisintervall
13,8462 kr - 13,8462 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 50.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 8.0 mm 24.0 mm Polyeten Svart

10170243

Prisintervall
57,4515 kr - 57,4515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8.0 - 24.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 20.0 mm 120.0 mm LDPE Svart

10158616

Prisintervall
34,4081 kr - 31,0649 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 120.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 4.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10158661

Prisintervall
7,7601 kr - 6,9295 kr

Lagernivåer
1875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 20.0 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Stigningslängd
    25.0 m
Spiral Wrap 25.0 mm 150.0 mm LDPE Naturfärgad

10158623

Prisintervall
44,4993 kr - 44,4993 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.0 - 150.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Stigningslängd
    20.0 m
Spiral Wrap 15.0 mm 50.0 mm Polyeten Svart

10170274

Prisintervall
118,4937 kr - 118,4937 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    15.0 - 50.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap 19.0 mm 65.0 mm Polyeten Svart

10170281

Prisintervall
177,6687 kr - 177,6687 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Prissättning per
    Spole
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    19.0 - 65.0 mm
  • Längd per spole
    10.0 m
Spiral Wrap Naturfärgad 12.0 mm 14.0 mm

10158586

Prisintervall
19,1429 kr - 19,1429 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    15.0 - 80.0 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Stigningslängd
    20.0 m