En lätt och skyddande bindning som ger ett kostnadseffektivt slang- och kabelskydd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,5752 kr - 19,1166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
16,1858 kr - 16,1858 kr | 650 I lager |
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
6,7488 kr - 6,7488 kr | 23350 I lager |
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
74,2982 kr - 74,2982 kr | 104 I lager |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyeten
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta