Meny Sök

Kamklämmor, spiral

I produktion

Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inkluderar l1 w3 d1 h1 d2 Köp
227,6819 kr - 284,5451 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
239,0316 kr - 298,7609 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
247,1713 kr - 308,9641 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
227,6819 kr - 284,5451 kr Fråga angående leveranstidhär
Med klämplatta
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
157,7494 kr - 197,1867 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
167,2648 kr - 209,1097 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
175,4045 kr - 219,3129 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
157,7494 kr - 197,1867 kr Fråga angående leveranstidhär
Utan klämplatta
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Kamklämma spiral 10.0 M6x1.00 5.0 Stål

20265779

Prisintervall
284,5451 kr - 227,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Kamklämma spiral 14.0 M10x1.50 7.0 Stål

20265946

Prisintervall
298,7609 kr - 239,0316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

20265953

Prisintervall
308,9641 kr - 247,1713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

20265939

Prisintervall
284,5451 kr - 227,6819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Med klämplatta
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Kamklämma spiral 12.0 M8x1.25 6.0 Stål

20266004

Prisintervall
197,1867 kr - 157,7494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Kamklämma spiral 14.0 M10x1.50 7.0 Stål

20266264

Prisintervall
209,1097 kr - 167,2648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Kamklämma spiral 16.0 M12x1.75 8.0 Stål

20266271

Prisintervall
219,3129 kr - 175,4045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Kamklämma spiral 10.0 M6x1.00 5.0 Stål

20265892

Prisintervall
197,1867 kr - 157,7494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inkluderar
    Utan klämplatta
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0